3-Leiter-Durchführungsfilter

YFF15PC0J474MT000N

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
PowerFor Power Line
Serie
YFF
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
1.00mm ±0.05mm
Breite (W)
0.55mm ±0.05mm
Dicke (T)
0.30mm ±0.05mm

Elektrische Kennwerte

Einfügungsdämpfung [Typ.]
40dB (2MHz to 1GHz)
Grenzfrequenz [Typ.]
Nennspannung [Max.]
6.3V
Nennstrom [Max.]
3A
Nennstrom Derating
DC3A/85℃, DC2A/105℃
Gleichstromwiderstand (Max.)
30mΩ
Nennkapazität [Typ.]
470nF

Weiteres

Schaltungstyp
Feed Through Type
Übertragungsleitung
Single-ended
Betriebstemperaturbereich
-55 to 105°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
NO
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
10000pcs
Gewicht