EMV-Netzfilter

B84144A0016R000

Produktstatus
Production
Stromversorgung
3-phase/4-Lines
Typ
B84144A*R000 (4-line Filter)
Merkmale
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSHalogen Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Baugrösse / Montage
Case(others)
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Nennstrom
16A
Nennspannung [AC]
440/250V
Nennspannung [DC]
Spannungsfestigkeit 1
DC1770V, 2s [line - line]
Spannungsfestigkeit 2
Streustrom [Delta Verbindung] (Max.)
Streustrom [Star Verbindung] (Max.)
1.11mA [440/250V, 50Hz]
Gleichstromwiderstand (Typ.)
10mΩ

Weiteres

Anschlüsse
Block Terminal
Betriebstemperaturbereich
-25 to 100°C
Gewicht
Approx. 2.2kg
Leistung
Funktion
Sicherheitsstandard
UL1283

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools