EMV-Netzfilter

FQA020ADC-007-M

Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Stromversorgung
DC
Serie
FQA
Merkmale
MIL-STD-461
Option
Enhanced screening
Flanged baseplate
Option Lineup
Please refer to here.
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Nennstrom
20A
Nennspannung [AC]
Nennspannung [DC]
40V
Spannungsfestigkeit
DC2250V, 60s [terminals - case]
Isolationswiderstand (Min.)
Leckstrom (Max.)
Gleichstromwiderstand (Max.)
7.5mΩ
Gleichtakt-Dämpfung (Min.)
50dB
Gegentaktdämpfung (Min.)
50dB

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Low profile
PCB
Länge(L)
60.6mm Nom.
Breite(B)
55.9mm Nom.
Höhe (H)
12.7mm Nom.
Gewicht
100g Typ.

Weiteres

Anschlüsse
Pin
Betriebstemperaturbereich
-55 to 115°C
Leistung
Wide range high attenuation
Funktion
Sicherheitsstandard
UL60950-1
CSA60950-1
EN60950-1

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...