EMV-Netzfilter
MAF-1210-33
|
|
Technische Information
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C1608JB1C225K080AB
Capacitance=2.2μF
Edc=16V
T.C.=JB
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C1608JB1C334K080AA
Capacitance=0.33μF
Edc=16V
T.C.=JB
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
PhaseCap® Premium Kondensatoren
B25667C2457A375
Output[50Hz] = 7.5kvar
Output[60Hz] = 9kvar
Rated Voltage = 230VAC
Kondensatoren für Snubber, Resonanzkreise, Bildleistungskompensation (BLK)
B32672L7223K000
0.022uF, 1300V DC
7mm(W) x 12.5mm(H) x 18mm(L)
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ1005P24NGTD25
L=24nH
Q=20
L x W x T :
1 x 0.6 x 0.5mm
EMV-Netzfilter
B84102C0030*
EMV-Netzfilter
B84110B0000A014
1-phase(250V), Rated Current:1.4A
PCB type
EMV-Netzfilter
B84113H0000B060
1-phase(250V), Rated Current:6A
Small case type
EMV-Netzfilter
B84144A0150R120
3-phase/4-Lines(520V), Rated Current:150A
Low profile type
EMV-Netzfilter
MAS-1210-33