Ferrite-Kerne

B65541T0400A048

Produktstatus
Production
Kernform
PM(P)
Merkmale
Low Temp CoefLow temperature coefficient
Materialname
Mn-Zn
Ferritmaterial
N48
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Grösse (IEC 62317) AxBxC
P 14/8
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kern-Induktivitätsparameter
0.8mm⁻¹
Effektive Querschnittsfläche
25mm²
Effektive magnetische Weglänge
20mm
Effektiver Kern-Umfang
500mm³
AL Wert / (nH / N²)
400 ±3%
Kernverlust / (W / Satz) [Max.]
Luftspalt
0.05mm Nom.
Gewicht
3.2g

Elektrische Merkmale (Material)

Anfangspermeabilität μi
2300 Nom.
Sättigung der magnetischen Flussdichte Bs / mT
310 (100°C)
Curie Temperatur Tc [Min.]
170°C
Kernverlust / (kW / m³) [Max.]

Technische Information

Ausblenden Einblenden