Ferrite-Kerne

B65819E0000R608

Produktstatus
Production
Kernform
RM(RM)
Merkmale
High Sw PowerFor High Frequency Switching Power Supplies
Materialname
Mn-Zn
Ferritmaterial
PC200
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Grösse (IEC 62317) AxBxC
RM 7
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kern-Induktivitätsparameter
0.7mm⁻¹
Effektive Querschnittsfläche
43mm²
Effektive magnetische Weglänge
30.4mm
Effektiver Kern-Umfang
1310mm³
AL Wert / (nH / N²)
950 +30,-20%
Kernverlust / (W / Satz) [Max.]
0.4 (50mT, 1MHz, 100°C)
Luftspalt
0 mm
Gewicht
7.2g

Elektrische Merkmale (Material)

Anfangspermeabilität μi
800 Nom.
Sättigung der magnetischen Flussdichte Bs / mT
410 (100°C)
Curie Temperatur Tc [Min.]
280°C
Kernverlust / (kW / m³) [Max.]
60