Ferrite-Kerne

B66229Q0060K187

Produktstatus
Production
Kernform
E DG
Merkmale
GeneralFor general purpose
Materialname
Mn-Zn
Ferritmaterial
N87
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Grösse (IEC 62317) AxBxC
E 32/16/9DG
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kern-Induktivitätsparameter
0.89mm⁻¹
Effektive Querschnittsfläche
83mm²
Effektive magnetische Weglänge
74mm
Effektiver Kern-Umfang
6140mm³
AL Wert / (nH / N²)
60 ±10%
Kernverlust / (W / Satz) [Max.]
Luftspalt
Gewicht
30g

Elektrische Merkmale (Material)

Anfangspermeabilität μi
2200 Nom.
Sättigung der magnetischen Flussdichte Bs / mT
390 (100°C)
Curie Temperatur Tc [Min.]
210°C
Kernverlust / (kW / m³) [Max.]
375