Ferrite-Kerne

B66317G0100X187

Produktstatus
Production
Kernform
E(EE)
Merkmale
GeneralFor general purpose
Materialname
Mn-Zn
Ferritmaterial
N87
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Grösse (IEC 62317) AxBxC
E 25/13/7
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kern-Induktivitätsparameter
1.1mm⁻¹
Effektive Querschnittsfläche
52.5mm²
Effektive magnetische Weglänge
57.5mm
Effektiver Kern-Umfang
3020mm³
AL Wert / (nH / N²)
489 Nom.
Kernverlust / (W / Satz) [Max.]
Luftspalt
0.10mm ±0.02mm
Gewicht
16g

Elektrische Merkmale (Material)

Anfangspermeabilität μi
2200 Nom.
Sättigung der magnetischen Flussdichte Bs / mT
390 (100°C)
Curie Temperatur Tc [Min.]
210°C
Kernverlust / (kW / m³) [Max.]
375

Technische Information

Ausblenden Einblenden