Ferrite-Kerne

DNW45T3.94X1.27C-CN

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : None
Discontinue Issue Date : Jun.3, 2022
Last Purchase Order Date : Mar.31, 2023
Last Shipment Date : Mar.31, 2025
Kernform
Toroid(Toroid)
Merkmale
TelecomFor Telecommunication
Materialname
Mn-Zn
Ferritmaterial
DNW45
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Grösse (IEC 62317) AxBxC
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the withdrawn catalog

Elektrische Kennwerte

Kern-Induktivitätsparameter
6.23mm⁻¹
Effektive Querschnittsfläche
1.3mm²
Effektive magnetische Weglänge
8.1mm
Effektiver Kern-Umfang
10.5mm³
AL Wert / (nH / N²)
850 ±25% (100kHz, 10Ts)
Kernverlust / (W / Satz) [Max.]
Luftspalt
0 mm
Gewicht

Elektrische Merkmale (Material)

Anfangspermeabilität μi
4200±25%
Sättigung der magnetischen Flussdichte Bs / mT
450 (1194A/m, 25°C)
Curie Temperatur Tc [Min.]
150°C
Kernverlust / (kW / m³) [Max.]

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen