Ferrite-Kerne

H5C2P11/7Z-52H

Produktstatus
Production (NRND)
Recommended Alternate Part No. : None
Kernform
PM(P)
Merkmale
TelecomFor Telecommunication
Materialname
Mn-Zn
Ferritmaterial
H5C2
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Grösse (IEC 62317) AxBxC
P11/7
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the catalog

Elektrische Kennwerte

Kern-Induktivitätsparameter
0.969mm⁻¹
Effektive Querschnittsfläche
16mm²
Effektive magnetische Weglänge
15.5mm
Effektiver Kern-Umfang
248mm³
AL Wert / (nH / N²)
8220 ±30% (1kHz, 0.5mA, 70Ts)
Kernverlust / (W / Satz) [Max.]
Luftspalt
0 mm
Gewicht
1.8g

Elektrische Merkmale (Material)

Anfangspermeabilität μi
10000±30%
Sättigung der magnetischen Flussdichte Bs / mT
400 (1194A/m, 25°C)
Curie Temperatur Tc [Min.]
120°C
Kernverlust / (kW / m³) [Max.]

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Documents

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen