Ferrite-Kerne
H5C2T28X13X16
|
|
Grösse
| Grösse (IEC 62317) AxBxC |
|
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Kern-Induktivitätsparameter |
|
| Effektive Querschnittsfläche |
|
| Effektive magnetische Weglänge |
|
| Effektiver Kern-Umfang |
|
| AL Wert / (nH / N²) |
|
| Kernverlust / (W / Satz) [Max.] |
|
| Luftspalt |
|
| Gewicht |
|
Elektrische Merkmale (Material)
| Anfangspermeabilität μi |
|
| Sättigung der magnetischen Flussdichte Bs / mT |
|
| Curie Temperatur Tc [Min.] |
|
| Kernverlust / (kW / m³) [Max.] |
|
Technische Information
Documents
Verwandter Inhalt
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA4J1X7R1V225K125AC
Capacitance=2.2μF
Edc=35V
T.C.=X7R
LxWxT:2x1.25x1.25mm
General
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA5F4C0G2J471J085AA
Capacitance=470pF
Edc=630V
T.C.=C0G
LxWxT:3.2x1.6x0.85mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
KLZ1608AHR2R2WTD25
L=2.2μH
Rated current=500mA
L x W x T :
1.6 x 0.8 x 0.8mm
3-Leiter-Durchführungsfilter
YFF21AC1H101MT0Y0N
Insertion Loss=30dB (1000MHz to 5000MHz)
Rated current=1A
LxWxT: 2x1.25x0.85mm
For Power Line
MEMS-Mikrofone (Mikrofon)
MMIC332509T4081C0900
SNR(Nom)=66dBA
LxWxT (mm)=3.35x2.5x0.95
Ferrite-Kerne
B62152A0008X001
Balun Cores (Double-Aperture)
Ferrite-Kerne
B65517D0025A001
PM/P Cores (P)
Dimensions=P 9x5
Ferrite-Kerne
H5AT12X3X6
Toroid Cores (Mn-Zn)
Dimensions(AxBxC)=12x6x3
Ferrite-Kerne
H5C2EP20-Z
EP Cores (For Telecommunication)
Dimensions(AxBxC)=24x10.7x15
Ferrite-Kerne
H5C2T12X3X6
Toroid Cores (Mn-Zn)
Dimensions(AxBxC)=12x6x3