Ferrite-Kerne

HF70SH35x0.8x12

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : None
Discontinue Issue Date : Dec.8, 2021
Last Purchase Order Date : Dec.31, 2022
Last Shipment Date : Sep.30, 2023
Kernform
EMC Suppression(SH/SU)
Merkmale
EMIEMI
Materialname
Ni-Zn
Ferritmaterial
HF70
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Grösse (IEC 62317) AxBxC
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the catalog

Elektrische Kennwerte

Kern-Induktivitätsparameter
Effektive Querschnittsfläche
Effektive magnetische Weglänge
Effektiver Kern-Umfang
AL Wert / (nH / N²)
Kernverlust / (W / Satz) [Max.]
Luftspalt
0 mm
Gewicht

Elektrische Merkmale (Material)

Anfangspermeabilität μi
1500 Nom.
Sättigung der magnetischen Flussdichte Bs / mT
280 (1600A/m)
Curie Temperatur Tc [Min.]
100°C
Kernverlust / (kW / m³) [Max.]

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Documents

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen