Ferrite-Kerne
HP5T6X1.5X3
|
|
Grösse
| Grösse (IEC 62317) AxBxC |
|
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Kern-Induktivitätsparameter |
|
| Effektive Querschnittsfläche |
|
| Effektive magnetische Weglänge |
|
| Effektiver Kern-Umfang |
|
| AL Wert / (nH / N²) |
|
| Kernverlust / (W / Satz) [Max.] |
|
| Luftspalt |
|
| Gewicht |
|
Elektrische Merkmale (Material)
| Anfangspermeabilität μi |
|
| Sättigung der magnetischen Flussdichte Bs / mT |
|
| Curie Temperatur Tc [Min.] |
|
| Kernverlust / (kW / m³) [Max.] |
|
Technische Information
Ausblenden
Einblenden
Documents
Verwandter Inhalt
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CKG57NX7S1H226M500JH
Capacitance=22μF
Edc=50V
T.C.=X7S
LxWxT:6x5x5mm
MEGACAP type
Programmierbare DC Stromversorgung
GH20-75
1U Half Rack Mount, Output: 1500W, 0 to 20V
Standard type
Programmierbare DC Stromversorgung
GSPL20-750-3P480
2U Rack Mount, Output: 15kW, 0 to 20V
Standard type