Ferrite-Kerne

PC50EPC30-Z

Produktstatus
Production
Kernform
E(EPC)
Merkmale
Low LossLow Loss
Sw PowerFor Switching Power Supplies
Materialname
Mn-Zn
Ferritmaterial
PC50
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Grösse (IEC 62317) AxBxC
Detaillierte Grösseninformationen

Elektrische Kennwerte

Kern-Induktivitätsparameter
1.35mm⁻¹
Effektive Querschnittsfläche
55.6mm²
Effektive magnetische Weglänge
75.3mm
Effektiver Kern-Umfang
4190mm³
AL Wert / (nH / N²)
1060 ±25% (1kHz, 0.5mA, 100Ts)
Kernverlust / (W / Satz) [Max.]
1.99 (200mT, 100kHz, 100°C)
Luftspalt
0 mm
Gewicht
23g

Elektrische Merkmale (Material)

Anfangspermeabilität μi
1400±25%
Sättigung der magnetischen Flussdichte Bs / mT
380 (1194A/m, 100°C)
Curie Temperatur Tc [Min.]
240°C
Kernverlust / (kW / m³) [Max.]
250

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen