Ferrite-Kerne

PC95ETD59-Z

New Product
Produktstatus
Production
Kernform
E(ETD)
Merkmale
Low LossLow Loss
High PowerFor High Power
Wide temperature range
Materialname
Mn-Zn
Ferritmaterial
PC95
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Grösse (IEC 62317) AxBxC
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the catalog

Elektrische Kennwerte

Kern-Induktivitätsparameter
0.382mm⁻¹
Effektive Querschnittsfläche
368mm²
Effektive magnetische Weglänge
139mm
Effektiver Kern-Umfang
51152mm³
AL Wert / (nH / N²)
10200 Nom. (1kHz)
Kernverlust / (W / Satz) [Max.]
Luftspalt
0 mm
Gewicht

Elektrische Merkmale (Material)

Anfangspermeabilität μi
3300 Nom.
Sättigung der magnetischen Flussdichte Bs / mT
410 (1194A/m, 100°C)
Curie Temperatur Tc [Min.]
215°C
Kernverlust / (kW / m³) [Max.]

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Documents

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen