Ferrite-Kerne

PC95PQ50/50Z-12

Produktstatus
Production
Kernform
PQ(PQ)
Merkmale
Low Temp CoefLow temperature coefficient
Sw PowerFor Switching Power Supplies
Materialname
Mn-Zn
Ferritmaterial
PC95
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Grösse (IEC 62317) AxBxC
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the catalog

Elektrische Kennwerte

Kern-Induktivitätsparameter
0.346mm⁻¹
Effektive Querschnittsfläche
328mm²
Effektive magnetische Weglänge
113mm
Effektiver Kern-Umfang
37200mm³
AL Wert / (nH / N²)
9700 ±25% (1kHz, 0.5mA, 100Ts)
Kernverlust / (W / Satz) [Max.]
7.5 (150mT, 100kHz, 80°C)
Luftspalt
0 mm
Gewicht
195g

Elektrische Merkmale (Material)

Anfangspermeabilität μi
3300±25%
Sättigung der magnetischen Flussdichte Bs / mT
410 (1194A/m, 100°C)
Curie Temperatur Tc [Min.]
215°C
Kernverlust / (kW / m³) [Max.]
280

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Documents

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen