Ferrite-Kerne

PC95PQ78x39x42

New Product
Produktstatus
Production
Kernform
PQ(PQ)
Merkmale
Low LossLow Loss
High PowerFor High Power
Wide temperature range
Materialname
Mn-Zn
Ferritmaterial
PC95
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Grösse (IEC 62317) AxBxC
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the catalog

Elektrische Kennwerte

Kern-Induktivitätsparameter
0.2473mm⁻¹
Effektive Querschnittsfläche
480mm²
Effektive magnetische Weglänge
119mm
Effektiver Kern-Umfang
56900mm³
AL Wert / (nH / N²)
Kernverlust / (W / Satz) [Max.]
Luftspalt
0 mm
Gewicht
304g

Elektrische Merkmale (Material)

Anfangspermeabilität μi
3300 Nom.
Sättigung der magnetischen Flussdichte Bs / mT
410 (1194A/m, 100°C)
Curie Temperatur Tc [Min.]
215°C
Kernverlust / (kW / m³) [Max.]

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Documents

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen