Hochstrom-Flachdrahtinduktivitäten

B82559B6682A027

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
No DirectivityNo Directivity
Wire WoundWire Wound
ShieldMagnetic Shield
Ferrite CoreFerrite Core
Serie / Typ
B82559B*A027
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
25.80mm Max.
Breite (W)
27.80mm Max.
Dicke / Höhe
15.80mm ±0.35mm

Elektrische Kennwerte

Induktivität
6.8μH ±10%
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
44A (20% Down)
Nennstrom (L Veränderung) [Min.]
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
34.5A
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Min.]
Gleichstromwiderstand [Typ.]
Gleichstromwiderstand [Max.]
1.66mΩ

Weiteres

Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung)
-40 to 150°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
YES
Verpackung
Stückzahl
75pcs
Gewicht
Approx. 38.2g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...