Hochstrom-Flachdrahtinduktivitäten

ERUC23-1R8K

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
No DirectivityNo Directivity
Wire WoundWire Wound
Ferrite CoreFerrite Core
Serie / Typ
ERUC23
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
26.80mm Max.
Breite (W)
13.80mm ±0.30mm
Dicke / Höhe
14.00mm ±0.30mm

Elektrische Kennwerte

Induktivität
1.8μH ±10% at 100kHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
81A
Nennstrom (L Veränderung) [Min.]
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
33A
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Min.]
Gleichstromwiderstand [Typ.]
820μΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
880μΩ

Weiteres

Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung)
-40 to 150°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
YES
Verpackung
Blister
Stückzahl
150pcs
Gewicht
Approx. 18.6g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...