SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

MLZ1608E100MT000

Produktstatus
Production (NRND)
Recommended Alternate Part No. : MLZ1608M100WT000 (Interchangeability is not guaranteed.)
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
MultilayerMultilayer
ShieldMagnetic Shield
Ferrite CoreFerrite Core
Serie / Typ
MLZ
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
1.60mm ±0.15mm
Breite (W)
0.80mm ±0.15mm
Dicke / Höhe
0.80mm ±0.15mm
Empfohlene Anschlussflächen (A)
0.60mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
0.80mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
0.80mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
10μH ±20% at 2MHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
Nennstrom (L Veränderung) [Max.]
40mA (50% Down)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
40mA (20°C Rise)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.]
Gleichstromwiderstand [Typ.]
900mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
1.17Ω
Nennspannung [Max.]
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
NO
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
4000pcs
Gewicht
0.004g