SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
RLF7030T-4R7M3R4-T
|
|
Grösse
Länge (L) |
|
Breite (W) |
|
Dicke / Höhe |
|
Empfohlene Anschlussflächen (A) |
|
Empfohlene Anschlussflächen (B) |
|
Empfohlene Anschlussflächen (C) |
|
Elektrische Kennwerte
Induktivität |
|
Nennstrom (L veränderung) [Typ.] |
|
Nennstrom (L Veränderung) [Max.] |
|
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.] |
|
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.] |
|
Gleichstromwiderstand [Typ.] |
|
Gleichstromwiderstand [Max.] |
|
Nennspannung [Max.] |
|
Eigenresonanzfrequenz [Min.] |
|
Eigenresonanzfrequenz [Max.] |
|
Q [Min.] |
|
Q [Typ.] |
|
Weiteres
Betriebstemperaturbereich |
|
Lötverfahren |
|
AEC-Q200 |
|
Verpackung |
|
Stückzahl |
|
Gewicht |
|
Technische Information
Charakteristische Kurve
Kurve wird geladen, bitte warten...
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C1005C0G1H471J050BE
Capacitance=470pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:1x0.5x0.5mm
Soft termination

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C1005X7R1H472K050BE
Capacitance=4.7nF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:1x0.5x0.5mm
Soft termination

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C1608X7R1H102K080AE
Capacitance=1nF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Soft termination

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C3216X5R1E476M160AC
Capacitance=47μF
Edc=25V
T.C.=X5R
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
General

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CEU3E2X7R2A102K080AE
Capacitance=1nF
Edc=100V
T.C.=X7R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Serial design
AEC-Q200

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA4F2X7R2A102K085AE
Capacitance=1nF
Edc=100V
T.C.=X7R
LxWxT:2x1.25x0.85mm
Soft termination
AEC-Q200

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
CLF6045NIT-4R7N-D
L=4.7μH
Rated current=3.1A
L x W x T :
6.3 x 6 x 4.5mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
CLF6045T-220M-D
L=22μH
Rated current=1.3A
L x W x T :
6.2 x 5.9 x 4.5mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
CLF7045NIT-4R7N-D
L=4.7μH
Rated current=4.1A
L x W x T :
7.4 x 7 x 4.5mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
CLF7045T-470M-D
L=47μH
Rated current=1.2A
L x W x T :
7.2 x 6.9 x 4.5mm