SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

SPM3012T-4R7M

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : SPM3012T-4R7M-LR (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : Jun.3, 2022
Last Purchase Order Date : Sep.30, 2023
Last Shipment Date : Mar.31, 2024
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
Wire WoundWire Wound
ShieldMagnetic Shield
Metal CoreMetal Core
Serie / Typ
SPM
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
3.20mm ±0.10mm
Breite (W)
3.00mm ±0.10mm
Dicke / Höhe
1.20mm Max.
Empfohlene Anschlussflächen (A)
1.10mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
1.50mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
1.80mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
4.7μH ±20% at 100kHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
2A (30% Down)
Nennstrom (L Veränderung) [Max.]
1.5A (30% Down)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
1.3A (40°C Rise)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.]
Gleichstromwiderstand [Typ.]
232mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
266.8mΩ
Nennspannung [Max.]
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 125°C (Including Self-Temp. Rise)
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.047g

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...