SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

SPM4020T-1R0M-DZ

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
Wire WoundWire Wound
ShieldMagnetic Shield
Metal CoreMetal Core
Serie / Typ
SPM
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
4.30mm +0.30,-0.20mm
Breite (W)
4.10mm +0.30,-0.20mm
Dicke / Höhe
2.00mm Max.
Empfohlene Anschlussflächen (A)
1.50mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
2.40mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
2.30mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
1μH ±20% at 100kHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
7.9A (20% Down)
Nennstrom (L Veränderung) [Max.]
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
4.9A (40°C Rise)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.]
Gleichstromwiderstand [Typ.]
25.6mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
28.2mΩ
Nennspannung [Max.]
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 155°C (Including Self-Temp. Rise)
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
YES
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 12mm]
Stückzahl
500pcs
Gewicht
0.16g
FIT (Failure In Time)
Please contact us

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern