SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
TFM201208BLF-1R0MTCA
New Product
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
Nennstrom (L veränderung) [Typ.] |
|
Nennstrom (L Veränderung) [Max.] |
|
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.] |
|
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.] |
|
Gleichstromwiderstand [Typ.] |
|
Gleichstromwiderstand [Max.] |
|
Nennspannung [Max.] |
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
FIT (Failure In Time) |
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
CNA6P1C0G3A103G250AE
Capacitance=10nF
Edc=1000V
T.C.=C0G
LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
High Volt. (1000V and over)
Soft termination
AEC-Q200

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CNA6P1C0G3A153J250AE
Capacitance=15nF
Edc=1000V
T.C.=C0G
LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
High Volt. (1000V and over)
Soft termination
AEC-Q200

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CNA6P1C0G3B822G250AE
Capacitance=8.2nF
Edc=1250V
T.C.=C0G
LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
High Volt. (1000V and over)
Soft termination
AEC-Q200

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CNC6P1C0G3A103G250AE
Capacitance=10nF
Edc=1000V
T.C.=C0G
LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
High Volt. (1000V and over)
Soft termination

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CNC6P1C0G3A223G250AE
Capacitance=22nF
Edc=1000V
T.C.=C0G
LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
High Volt. (1000V and over)
Soft termination

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CNC6P4C0G2J333G250AE
Capacitance=33nF
Edc=630V
T.C.=C0G
LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
Mid Volt. (100 to 630V)
Soft termination

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CS65-B2GA101KAGKA
Capacitance=100pF
Edc=400Vac
T.C.=B
DxT: 7x7mm ,F: 7.5mm
AEC-Q200
Safety Standard approved
Halogen-free

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
ADL2012-R80M-T01
L=0.80μH
Rated current=600mA
L x W x T :
2.2 x 1.25 x 1.65mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
ADL3225VF-2R0M-TL000
L=2.0μH
Rated current=1290mA
L x W x T :
3.2 x 2.5 x 2.5mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
ADL4524VL-100M-TL000
L=10μH
Rated current=600mA
L x W x T :
4.5 x 2.4 x 2.6mm