SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

VLCF4018T-220MR49-2

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
Wire WoundWire Wound
ShieldMagnetic Shield
Ferrite CoreFerrite Core
Serie / Typ
VLCF
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
4.00mm ±0.10mm
Breite (W)
4.00mm ±0.10mm
Dicke / Höhe
1.80mm Max.
Empfohlene Anschlussflächen (A)
1.60mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
1.30mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
2.50mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (D)
3.90mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
22μH ±20% at 100kHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
Nennstrom (L Veränderung) [Max.]
490mA (30% Down)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
900mA (40°C Rise)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.]
Gleichstromwiderstand [Typ.]
321mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
369mΩ
Q [Min.]
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 105°C (Including Self-Temp. Rise)
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
1000pcs
Gewicht
0.106g