SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

VLF3012ST-2R2M1R4

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : VLS3012CX-2R2M-1 (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : May.18, 2017
Last Purchase Order Date : Mar.29, 2019
Last Shipment Date : Sep.30, 2019
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
Wire WoundWire Wound
ShieldMagnetic Shield
Ferrite CoreFerrite Core
Serie / Typ
VLF
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
3.00mm Nom.
Breite (W)
2.80mm Nom.
Dicke / Höhe
1.20mm Max.
Empfohlene Anschlussflächen (A)
0.65mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
2.10mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
1.20mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
2.2μH ±20% at 1MHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
Nennstrom (L Veränderung) [Max.]
1.4A (30% Down)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
1.9A (40°C Rise)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.]
Gleichstromwiderstand [Typ.]
60mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
72mΩ
Nennspannung [Max.]
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 105°C (Including Self-Temp. Rise)
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.03g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern