AC-DC-Netzgeräte

CSS280-28/J

Produktstatus
Production (NRND)
Recommended Alternate Series/Type : CUS400M (Interchangeability is not guaranteed.)
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
CSS
Modell
CSS280
Feature
Medical certification
2MOPP
Options
JST connector
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Compatible Bracket
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
90 to 264Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
Effizienz
91% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
28Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
Fixed
Maximaler Ausgangsstrom
10A
Maximale Ausgangsleistung
280W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Open frame
Industrie-Standardgrösse
3x5 inch size
Breite(W)
76.2mm Nom.
Höhe(H)
30mm Nom.
Tiefe(T)
127mm Nom.
Gewicht
350g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-20 to 70°C
Kühlung
Forced air
Convection
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
IEC60601-1
EN60601-1
UL60601-1
IEC60950-1
EN60950-1
UL60950-1
IEC62368-1
EN62368-1
UL62368-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Data

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian