AC-DC-Wandler haben die Aufgabe eine stabile DC-Stromversorgung durch Gleichrichten und Steuern von kommerziellen Stromversorgungen zu extrahieren. TDK bietet ein reichhaltiges Angebot an AC-DC-Schaltnetzteilen der Marke TDK-Lambda, die die "Schaltmethode" für den Industrieanlagenmarkt übernehmen. Diese Netzteile sind in verschiedenen Gerätetypen, PC-Platinentypen, Power-Modultypen, On-Board-Typen und DIN-Schienen-Mount-Typen erhältlich. Wir bieten eine breite Produktpalette von Modellen mit einer kleinen Kapazitäten von mehreren W bis hin zu Modellen mit großen Kapazitäten über 2 kW. TDK-Lambda bietet "Standard Netzteile", die die verschiedenen Bedürfnisse seiner Kunden erfüllen, insbesondere im Hinblick auf Miniaturisierung und Effizienzsteigerung, Einhaltung von Sicherheitsstandards, Unterstützung für breite Eingänge, Einhaltung von EMI (elektromagnetische Interferenz) Standards und Oberschwingungsstromregelung, Einhaltung der RoHS-Richtlinie und Einführung digitaler Steuerungstechnologien.