AC-DC-Netzgeräte

CSS280-48

Produktstatus
EOL Announced
Recommended Alternate Series/Type : CUS400M (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : Aug.25, 2026
Last Purchase Order Date : Oct.31, 2026
Last Shipment Date : Dec.21, 2027
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
CSS
Modell
CSS280
Feature
Medical certification
2MOPP
Options
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Compatible Bracket
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
90 to 264Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
Effizienz
91% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
48Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
Fixed
Maximaler Ausgangsstrom
5.83A
Maximale Ausgangsleistung
280W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Open frame
Industrie-Standardgrösse
3x5 inch size
Breite(W)
76.2mm Nom.
Höhe(H)
30mm Nom.
Tiefe(T)
127mm Nom.
Gewicht
350g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-20 to 70°C
Kühlung
Forced air
Convection
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
IEC60601-1
EN60601-1
UL60601-1
IEC60950-1
EN60950-1
UL60950-1
IEC62368-1
EN62368-1
UL62368-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Data

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian