AC-DC-Netzgeräte

CSS500-36/T

Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
Modell
Status
Production (Not Recommended for New Design)Production (Not Recommended for New Design)
Recommended Alternate Series/Type : CUS600M (Interchangeability is not guaranteed.)
Feature
Medical certification
2MOPP
Options
Top fan
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter  ?
Zubehör
Compatible Bracket
Produktmarke
TDK-Lambda
  • Schaltnetzteil,AC-DC-Netzgeräte:CSS500

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
90 to 264Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
Effizienz
87% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
36Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
Fixed
Maximaler Ausgangsstrom
13.89A
Maximale Ausgangsleistung
500W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Open frame
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
119mm Nom.
Höhe(H)
72.4mm Nom.
Tiefe(T)
203mm Nom.
Gewicht
980g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
0 to 70°C
Kühlung
Forced air
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
IEC60601-1
CSA60601-1
EN60601-1
ES60601-1
UL60601-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.
Alle ausblenden Alle einblenden