AC-DC-Netzgeräte

CSS500-54/TI

Produktstatus
Production (NRND)
Recommended Alternate Series/Type : CUS600M (Interchangeability is not guaranteed.)
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
Modell
Feature
Options
Industrial certifications
Top fan
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Compatible Bracket
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
90 to 264Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
Effizienz
87% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
54Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
Fixed
Maximaler Ausgangsstrom
9.26A
Maximale Ausgangsleistung
500W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Open frame
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
119mm Nom.
Höhe(H)
72.4mm Nom.
Tiefe(T)
203mm Nom.
Gewicht
980g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
0 to 70°C
Kühlung
Forced air
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
IEC60950-1
CSA60950-1
EN60950-1
UL60950-1
IEC62368-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Data