AC-DC-Netzgeräte

CSW65-12/A

Produktstatus
EOL Announced
Recommended Alternate Series/Type : CUS60M (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : Aug.25, 2026
Last Purchase Order Date : Oct.31, 2026
Last Shipment Date : Dec.21, 2027
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
CSW
Modell
CSW65
Feature
Options
With cover
U channel
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Compatible Bracket
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
90 to 305Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
Effizienz
89% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
12Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
Fixed
Maximaler Ausgangsstrom
5.42A
Maximale Ausgangsleistung
65W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Enclosed / Unit type
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
63.5mm Nom.
Höhe(H)
38.1mm Nom.
Tiefe(T)
120.7mm Nom.
Gewicht
270g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-10 to 70°C
Kühlung
Convection
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
IEC60950-1
CSA60950-1
EN60950-1
UL60950-1
IEC62368-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian