AC-DC-Netzgeräte

CUS100MB-18/G2

Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
CUS-M
Modell
CUS100MB
Feature
2MOPP
Medical certification
Options
Class II input
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
85 to 265Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
Effizienz
89% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
18Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
16.2 to 19.8Vdc
Maximaler Ausgangsstrom
5.6A
Maximale Ausgangsleistung
100.8W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Open frame
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
50.8mm Nom.
Höhe(H)
31.5mm Nom.
Tiefe(T)
101.6mm Nom.
Gewicht
165g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-20 to 70°C
Kühlung
Forced air
Convection
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
IEC60601-1 2nd Edition and 3rd Edition
EN60601-1 3rd Edition
ES60601-1 3rd Edition
IEC60950-1
UL60950-1
IEC62368-1
EN62368-1
UL62368-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.