AC-DC-Netzgeräte

CUS150M-28/B

Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
CUS-M
Modell
CUS150M
Feature
2MOPP
Medical certification
Options
Baseplate
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
85 to 264Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
Effizienz
91% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
28Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
28 to 30.8Vdc
Maximaler Ausgangsstrom
5.4A
Maximale Ausgangsleistung
150W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Open frame
Industrie-Standardgrösse
2x4 inch size
Breite(W)
50.8mm Nom.
Höhe(H)
31.5mm Nom.
Tiefe(T)
101.6mm Nom.
Gewicht
220g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-20 to 85°C
Kühlung
Forced air
Conduction
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
IEC60601-1
EN60601-1
ES60601-1
UL60601-1
IEC60950-1
EN60950-1
UL60950-1
IEC62368-1
EN62368-1
UL62368-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
IEC61010-1
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian