AC-DC-Netzgeräte

CUS250M-15/AJ

New Product
Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
CUS-M
Modell
CUS250M
Feature
Medical certification
2MOPP
Options
With cover
With 5V/0.1A standby
Remote ON/OFF (Inhibit)
DC-OK signal
AC Fail signal
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
85 to 264Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
Effizienz
94% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
15Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
15 to 16.5Vdc
Maximaler Ausgangsstrom
16.66A
Maximum Average Current
Maximum Peak Current
Maximale Ausgangsleistung
250W
Maximum Average Power
Maximum Peak Power
250W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Enclosed / Unit type
Industrie-Standardgrösse
2x4 inch size
Breite(W)
64mm Nom.
Höhe(H)
43mm Nom.
Tiefe(T)
119.2mm Nom.
Gewicht
320g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-20 to 85°C
Kühlung
Forced air
Convection
Conduction
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
IEC60601-1
EN60601-1
ES60601-1
IEC60950-1
EN60950-1
UL60950-1
IEC62368-1
EN62368-1
UL62368-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian