AC-DC-Netzgeräte

CUS250M-48/AG

New Product
Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
CUS-M
Modell
CUS250M
Feature
Medical certification
2MOPP
Options
With cover
With 5V/0.1A standby
Remote ON/OFF (Enable)
DC-OK signal
AC Fail signal
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
85 to 264Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
Effizienz
94% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
48Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
48 to 52.8Vdc
Maximaler Ausgangsstrom
5.2A
Maximum Average Current
Maximum Peak Current
Maximale Ausgangsleistung
250W
Maximum Average Power
Maximum Peak Power
250W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Enclosed / Unit type
Industrie-Standardgrösse
2x4 inch size
Breite(W)
64mm Nom.
Höhe(H)
43mm Nom.
Tiefe(T)
119.2mm Nom.
Gewicht
320g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-20 to 85°C
Kühlung
Forced air
Convection
Conduction
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
IEC60601-1
EN60601-1
ES60601-1
IEC60950-1
EN60950-1
UL60950-1
IEC62368-1
EN62368-1
UL62368-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen