AC-DC-Netzgeräte

CUS30M-48/M

Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
CUS-M
Modell
CUS30M/60M
Feature
2MOPP
Medical certification
Options
Molex connector
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
85 to 265Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
Effizienz
90% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
48Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
Fixed
Maximaler Ausgangsstrom
630mA
Maximale Ausgangsleistung
30.24W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Open frame
Industrie-Standardgrösse
2x3 inch size
Breite(W)
50.8mm Nom.
Höhe(H)
24.2mm Nom.
Tiefe(T)
76.2mm Nom.
Gewicht
65g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-20 to 70°C
Kühlung
Convection
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
IEC60335-1
IEC60601-1
CSA60601-1
EN60601-1
ES60601-1
UL60601-1
IEC60950-1
CSA60950-1
EN60950-1
UL60950-1
IEC62368-1
EN62368-1
UL62368-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.