AC-DC-Netzgeräte

CUS400M-19/BX5

Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
CUS-M
Modell
CUS400M
Feature
Medical certification
2MOPP
Peak power capability
Options
Baseplate
With 5V/2A standby
Remote ON/OFF (Inhibit)
DC-OK signal
AC Fail signal
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
85 to 264Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
Effizienz
94% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
19Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
19 to 20.9Vdc
Maximaler Ausgangsstrom
21.05A
Maximum Average Current
Maximum Peak Current
21.05A
Maximale Ausgangsleistung
400W
Maximum Average Power
Maximum Peak Power
400W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Open frame
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
85.3mm Nom.
Höhe(H)
40.8mm Nom.
Tiefe(T)
141.6mm Nom.
Gewicht
495g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-20 to 70°C
Kühlung
Forced air
Convection
Conduction
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
ES60601-1
UL60601-1
IEC60950-1
EN60950-1
UL60950-1
IEC62368-1
EN62368-1
UL62368-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.