AC-DC-Netzgeräte

CUS400M-24/FX5

Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
CUS-M
Modell
CUS400M
Feature
2MOPP
Peak power capability
Medical certification
Options
With cover
U channel
Top fan
With 5V/2A standby
Remote ON/OFF (Inhibit)
DC-OK signal
AC Fail signal
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
85 to 264Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
Effizienz
94% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
24Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
24 to 26.4Vdc
Maximaler Ausgangsstrom
16.67A
Maximum Average Current
Maximum Peak Current
16.67A
Maximale Ausgangsleistung
400W
Maximum Average Power
Maximum Peak Power
400W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Enclosed / Unit type
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
90mm Nom.
Höhe(H)
67.5mm Nom.
Tiefe(T)
142mm Nom.
Gewicht
605g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-20 to 70°C
Kühlung
Forced air
Conduction
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
ES60601-1
UL60601-1
IEC60950-1
EN60950-1
UL60950-1
IEC62368-1
EN62368-1
UL62368-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen