AC-DC-Netzgeräte

CUS600M1-19/EF

Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
CUS-M
Modell
CUS600M
Feature
2MOPP
Peak power capability
Medical certification
Options
End fan
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
85 to 265Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
Effizienz
94.3% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
19Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
Fixed
Maximaler Ausgangsstrom
31.6A
Maximale Ausgangsleistung
600.4W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Enclosed / Unit type
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
85mm Nom.
Höhe(H)
42.5mm Nom.
Tiefe(T)
157mm Nom.
Gewicht
790g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-20 to 70°C
Kühlung
Forced air
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
IEC60601-1
EN60601-1
ES60601-1
UL60601-1
IEC60950-1
EN60950-1
UL60950-1
IEC62368-1
EN62368-1
UL62368-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen