AC-DC-Netzgeräte

CUT75-5FF/T

Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
CUT
Modell
CUT75
Feature
2MOOP
Medical certification
Options
With terminal block
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
85 to 265Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
Effizienz
85% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
+5Vdc+15Vdc-15Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
+5 to +5.25VdcFixedFixed
Minimum Output Current
0A0A0A
Maximaler Ausgangsstrom
8A2.5A1A
Maximum Average Current
8A2A0.4A
Maximum Peak Current
Total Maximum(Average) Output Power
77.5W
Total Maximum Peak Power

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Open frame
Industrie-Standardgrösse
3x5 inch size
Breite(W)
76mm Nom.
Höhe(H)
27mm Nom.
Tiefe(T)
127mm Nom.
Gewicht
210g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-20 to 70°C
Kühlung
Convection
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
IEC60601-1
CSA60601-1
EN60601-1
ES60601-1
CSA60950-1
EN60950-1
UL60950-1
IEC62368-1
EN62368-1
UL62368-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian