AC-DC-Netzgeräte

DT150PW190C

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Series/Type : DT-D (Interchangeability is not guaranteed.)
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
DT-C
Modell
Feature
Options
Option Lineup
Empfohlener EMV Filter
Compatible Bracket
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
90 to 264Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
Effizienz
87% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
19Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
Fixed
Maximaler Ausgangsstrom
7.9A
Maximale Ausgangsleistung
150W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
External
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
85mm Nom.
Höhe(H)
44mm Nom.
Tiefe(T)
170mm Nom.
Gewicht
780g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
0 to 60°C
Kühlung
Convection
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
IEC60950-1
EN60950-1
UL60950-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Safety Approvals

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen