AC-DC-Netzgeräte

DT62PW480D

Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
DT-D
Modell
DT62-80-D
Feature
Options
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
90 to 264Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
Effizienz
89% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
48Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
Fixed
Maximaler Ausgangsstrom
1.36A
Maximale Ausgangsleistung
65W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
External
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
69mm Nom.
Höhe(H)
40mm Nom.
Tiefe(T)
132mm Nom.
Gewicht
400g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
0 to 70°C
Kühlung
Convection
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
IEC60950-1
EN60950-1
UL60950-1
IEC62368-1
EN62368-1
UL62368-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen