AC-DC-Netzgeräte

DTM110PW240C

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : DTM110PW240C8 (Interchangeability is not guaranteed.)
Last Purchase Order Date : Feb.19, 2023
Last Shipment Date : Mar.24, 2024
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
Modell
Feature
Medical certification
Options
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Compatible Bracket
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
90 to 264Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
Effizienz
87% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
24Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
Fixed
Maximaler Ausgangsstrom
4.6A
Maximale Ausgangsleistung
110W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
External
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
170mm Nom.
Höhe(H)
64.8mm Nom.
Tiefe(T)
38.5mm Nom.
Gewicht
605g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
0 to 40°C
Kühlung
Convection
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
IEC60601-1
EN60601-1
UL60601-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Technische Information

Ausblenden Einblenden