AC-DC-Netzgeräte

DTM300PW120D1

Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
DTM
Modell
DTM300-D
Feature
Medical certification
2MOPP
Options
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
90 to 264Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
Effizienz
88% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
12Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
Fixed
Maximaler Ausgangsstrom
25A
Maximale Ausgangsleistung
300W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
External
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
112mm Nom.
Höhe(H)
45mm Nom.
Tiefe(T)
222mm Nom.
Gewicht
1570g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-30 to 60°C
Kühlung
Convection
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
IEC60601-1
CSA60601-1
EN60601-1
ES60601-1
IEC60950-1
CSA60950-1
EN60950-1
UL60950-1
IEC62368-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

DTM300PW120D1

Distributor DigiKey Klicken Sie hier, um mehr über diesen Distributor zu erfahren
Link

Jetzt kaufen

Lagerbestand 48
Land Mehrere

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Data

Technical Support Tools

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian