AC-DC-Netzgeräte

DTM70CN480C8

Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
DTM
Modell
DTM70-C8
Feature
Medical certification
2MOPP
Options
Option Lineup
Empfohlener EMV Filter
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
80 to 264Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
Effizienz
91% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
48Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
Fixed
Maximaler Ausgangsstrom
1.5A
Maximale Ausgangsleistung
70W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
External
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
52mm Nom.
Höhe(H)
31mm Nom.
Tiefe(T)
120mm Nom.
Gewicht
300g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-30 to 60°C
Kühlung
Convection
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
IEC60601-1
EN60601-1
EN60601-1-11
ES60601-1
CE Mark
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian