AC-DC-Netzgeräte

FPS3000-32/PS

Produktstatus
Production (NRND)
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
FPS
Modell
FPS3000
Feature
Options
IEC inlet front connect type
Status signal communication interface I2C bus
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Compatible Bracket
Zubehör
Please refer to here.
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
85 to 265Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
Effizienz
86% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
32Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
28.8 to 38.4Vdc
Maximaler Ausgangsstrom
31A
Maximale Ausgangsleistung
2976W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Rack mount
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
482.8mm Nom.
Höhe(H)
44mm Nom.
Tiefe(T)
351mm Nom.
Gewicht
10kg Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
0 to 70°C
Kühlung
Forced air
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
IEC60950-1
UL60950-1
IEC62368-1
EN62368-1
UL62368-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen