AC-DC-Netzgeräte

HWS1000-36/ME

Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide
Serie
HWS/ME
Modell
HWS1000/ME
Feature
2MOOP
Complies with SEMI F47
Medical certification
Options
Approved by safety standards for medical equipment
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Please refer to here.
Zubehör
Please refer to here.
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
85 to 265Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
120 to 330Vdc
Effizienz
88% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
36Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
28.8 to 43.2Vdc
Maximaler Ausgangsstrom
30.7A
Maximum Average Current
Maximum Peak Current
39A
Maximale Ausgangsleistung
1104W
Maximum Average Power
Maximum Peak Power
1404W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Enclosed / Unit type
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
126.5mm Nom.
Höhe(H)
82mm Nom.
Tiefe(T)
240mm Nom.
Gewicht
3200g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-10 to 71°C
Kühlung
Forced air
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
EN60601-1
UL60601-1
CSA-C22.2 No.601.1-M90 (C-UL)
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.