AC-DC-Netzgeräte

HWS1500-36/ME

Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide
Serie
HWS/ME
Modell
HWS1500/ME
Feature
2MOOP
Complies with SEMI F47
Medical certification
Options
Approved by safety standards for medical equipment
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Please refer to here.
Zubehör
Please refer to here.
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
85 to 265Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
Effizienz
88% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
36Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
28.8 to 43.2Vdc
Maximaler Ausgangsstrom
46.5A
Maximum Average Current
Maximum Peak Current
70A
Maximale Ausgangsleistung
1674W
Maximum Average Power
Maximum Peak Power
2520W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Enclosed / Unit type
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
126.5mm Nom.
Höhe(H)
82mm Nom.
Tiefe(T)
280mm Nom.
Gewicht
3800g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-10 to 70°C
Kühlung
Forced air
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
EN60601-1
UL60601-1
CSA-C22.2 No.601.1-M90 (C-UL)
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen