AC-DC-Netzgeräte

HWS1800T-5/HD

Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide
Serie
HWS/HD
Modell
HWS1800T
Feature
Complies with SEMI F47
MIL-STD-810 Vibration and Shock
Options
Harsh environment
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Please refer to here.
Zubehör
Please refer to here.
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
3-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
170 to 265Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
Effizienz
81% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
5Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
4 to 6Vdc
Maximaler Ausgangsstrom
300A
Maximale Ausgangsleistung
1500W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Enclosed / Unit type
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
126.5mm Nom.
Höhe(H)
82mm Nom.
Tiefe(T)
280mm Nom.
Gewicht
4000g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-10 to 71°C
Kühlung
Forced air
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
CSA60950-1
EN60950-1
UL60950-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen